The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Bewe­gungs­melder
    • WH20250800H
    Frontplatte Hager kallysto H, für Bewegungsmelder
    EAN-Nr.
    7611919504454
    E-nr.
    378 006 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Wand­mon­tage
    • Mehr sehen

    Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder weiss WH20250800H

    Preis*
    CHF 22.70
    / St. *
    CHF 22.70
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder weiss

    WH20250800H

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentral­stück
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Bedienele­ment mit Rahmen
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20250800H
    PDF
    RoHS report WH20250800H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20250800H | Hager Schweiz

      Produktbild WH20250800H

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20250800H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20250800H

      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Ultraweiss

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

      ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

      Montageanleitung fr-FR 2015-01-28

      PDF
      1,44 MB
      Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

      ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

      Montageanleitung de-DE 2015-01-28

      PDF
      1,31 MB
      Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

      ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

      Montageanleitung it-IT 2015-01-28

      PDF
      1,44 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH20250803H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder hellgrau
      WH20250803H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Lichtgrau
      Preis*
      CHF 24.90
      / St. *
      CHF 24.90
      / St. *
    • 2
      WH20250804H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder anthrazit
      WH20250804H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit
      Preis*
      CHF 24.90
      / St. *
      CHF 24.90
      / St. *
    • 3
      WH20250805H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder schwarz
      WH20250805H
      kallysto Front 60x60 für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Schwarz
      Preis*
      CHF 24.90
      / St. *
      CHF 24.90
      / St. *
    • 4
      WH20250807H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder beige
      WH20250807H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Beige
      Preis*
      CHF 24.90
      / St. *
      CHF 24.90
      / St. *
    • 5
      WH20250809H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder braun
      WH20250809H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Braun
      Preis*
      CHF 24.90
      / St. *
      CHF 24.90
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group