Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, ws WH20291500Z
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (40)Kompatible Produkte
-
Passend zu 807 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Mit Bussystem KNXNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Schutzart IPIP20
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
WerkstoffDuroplast
-
Montage aufIndividuelle Frontplatte
-
Höhe55 mm
-
Breite55 mm
-
Tiefe5 mm
-
MontageartFrontmontage
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20291500Z
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20291500Z
Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2025-05-07
PDF2,46 MB
Montageanleitung fr-FR 2025-05-15
PDF2,35 MB
Montageanleitung it-IT 2025-05-15
PDF2,35 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung WHT44X_EINSATZ-X-FACH-KNX-TASTER-SECURE_DE_2025-08
PDF13,29 MB
Applikationshandbuch fr-FR 2026-10-02
PDF14,24 MB
Applikationshandbuch it-IT 2026-10-02
PDF13,66 MB
application description WHT44X_INSERT-X-FOLD-KNX-PUSH-BUTTON-SECURE_EN_2025-08
PDF13,56 MB