The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Schalter und Taster
  • WH20262605B
  • Schalter und Steck­dosen

Funktaster Friends of Hue KAL, 4×, 77×77mm, schwarz WH20262605B

Funktaster Hager Friends of Hue kallysto, B, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontset 60×60 mm
EAN-Nr.
7611919526944
E-nr.
325 123 953
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 87.00 CHF
/ Stück *
 87.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Funktaster Friends of Hue KAL, 4×, 77×77mm, schwarz

WH20262605B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 190 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20100100H

    kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Ultraweiss

     4.30 CHF  / Stück*
  • WH20100103H

    kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau

     6.55 CHF  / Stück*
  • WH20100104H

    kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit

     6.55 CHF  / Stück*
  • WH20100107H

    kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige

     6.55 CHF  / Stück*
  • WH20100109H

    kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun

     6.55 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH23923500Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Ultraweiss

     6.50 CHF  / Stück*
  • WH23923503Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Lichtgrau

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923504Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Anthrazit

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923507Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Beige

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923509Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Braun

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923600Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Ultraweiss

     6.80 CHF  / Stück*
  • WH23923603Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Lichtgrau

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23923604Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Anthrazit

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23923607Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Beige

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23923609Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Braun

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23930400Q

    kallysto AP Gr.2x1 komplett: Gehäuse vertikal 148 x 88 x 54mm Ultraweiss

     9.45 CHF  / Stück*
  • WH23930403Q

    kallysto AP Gr.2x1 komplett: Gehäuse vertikal 148 x 88 x 54mm Lichtgrau

     11.75 CHF  / Stück*
  • WH23930404Q

    kallysto AP Gr.2x1 komplett: Gehäuse vertikal 148 x 88 x 54mm Anthrazit

     11.75 CHF  / Stück*
  • WH23930407Q

    kallysto AP Gr.2x1 komplett: Gehäuse vertikal 148 x 88 x 54mm Beige

     11.75 CHF  / Stück*
  • WH23930409Q

    kallysto AP Gr.2x1 komplett: Gehäuse vertikal 148 x 88 x 54mm Braun

     11.75 CHF  / Stück*
  • WH24920250Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

     54.40 CHF  / Stück*
  • WH24920255Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

     69.00 CHF  / Stück*
  • WH24920256Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

     69.00 CHF  / Stück*
  • WH24920257Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

     69.00 CHF  / Stück*
  • WH24920258Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

     67.30 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    4
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

04.05 Produkt Umwelt-Profil (PEP)
PDF
308,36 kB
Hager REACH declaration WH20262605B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH20262605B | Hager Schweiz

    Produktbild WH20262605B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH20262605B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH20262605B

    kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10

    PDF
    2,75 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18

    PDF
    796,23 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18

    PDF
    781,63 kB
    Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18

    PDF
    1,25 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18

    PDF
    1,23 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
    WH101001F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
    Preis*
     43.05 CHF
    / Stück *
     43.05 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
    WH101101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
    Preis*
     20.90 CHF
    / Stück *
     20.90 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH101201F - Einsatz Schalter kallysto S3/2L mit Befestigungsplatte
    WH101201F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
    Preis*
     57.20 CHF
    / Stück *
     57.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH101501F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L+W mit Befestigungsplatte
    WH101501F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
    Preis*
     53.80 CHF
    / Stück *
     53.80 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH101801F - Einsatz Drehschalter Hager S0/1L mit Befestigungsplatte
    WH101801F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
    Preis*
     35.70 CHF
    / Stück *
     35.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group