The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Bewe­gungs­melder
    • WH102508F
    Einsatz zu UP-Bewegungsmelder Hager, Bauart F, 3-Draht-Ausführung, Impulsfunktion, Partyfunktion, Anwesenheitssimulation, mit Befestigungsplatte
    EAN-Nr.
    7611919505147
    E-nr.
    545 033 793
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Wand­mon­tage
    • Mehr sehen

    Einsatz zu UP-Bewegungsmelder Hager Bauart F 3-Draht WH102508F

    Preis*
    CHF 153.00
    / Stück *
    CHF 153.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz zu UP-Bewegungsmelder Hager Bauart F 3-Draht

    WH102508F

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      90 - 180 °
    Einstel­lungen
    • Mini­male Einschalt­dauer
      0,20 s
    • Ansprech­hel­lig­keit einstellbar
      Ja
    • Anspre­ch­emp­find­lich­keit einstellbar
      Ja
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Ansprech­hel­lig­keit einstellbar
      40 - 2000 lx
    • Leis­tung LED Lampe
      400 W
    • Schalt­schwelle
      5 - 1000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­an­schluss
    Funk­ti­onen
    • Teach Funk­tion für Ansprech­hel­lig­keit
      Ja
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      77 mm
    • Einbau­tiefe
      20,0 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,1-1,1 mm
    • Monta­ge­höhe
      1,1 - 2,2 m
    • Durch­messer
      60 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7024
    • Werk­stoff
      Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Ausstat­tung
    • C Last
      Ja
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Nein
    • Daten­typen
      Anwe­sen­heits­er­ken­nung
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    Elek­tri­scher Strom
    • Steu­er­strom
      1,30 - 1,30 mA
    Reich­weite
    • Max. Reich­weite frontal
      12 m
    • Max. Reich­weite zu einer Seite
      8 m

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WH102508F
    PDF
    RoHS report WH102508F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH102508F | Hager Schweiz

      Produktbild WH102508F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH102508F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH102508F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

      ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

      Montageanleitung fr-FR 2015-01-28

      PDF
      1,44 MB
      Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

      ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

      Montageanleitung de-DE 2015-01-28

      PDF
      1,31 MB
      Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

      ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

      Montageanleitung it-IT 2015-01-28

      PDF
      1,44 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH20250800H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder weiss
      WH20250800H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Ultraweiss
      Preis*
      CHF 22.70
      / Stück *
      CHF 22.70
      / Stück *
    • 2
      WH20250803H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder hellgrau
      WH20250803H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Lichtgrau
      Preis*
      CHF 24.90
      / Stück *
      CHF 24.90
      / Stück *
    • 3
      WH20250804H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder anthrazit
      WH20250804H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit
      Preis*
      CHF 24.90
      / Stück *
      CHF 24.90
      / Stück *
    • 4
      WH20250805H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder schwarz
      WH20250805H
      kallysto Front 60x60 für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Schwarz
      Preis*
      CHF 24.90
      / Stück *
      CHF 24.90
      / Stück *
    • 5
      WH20250807H - Frontplatte Hager kallysto H für Bewegungsmelder beige
      WH20250807H
      kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Beige
      Preis*
      CHF 24.90
      / Stück *
      CHF 24.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group