kallysto UP: HDMI mit Schraubanschluss mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss WH50540300B
EAN-Nr.
7611919422406
E-nr.
866 173 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
148.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite77 mm
-
Höhe77 mm
-
Tiefe100 mm
Werkstoff
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
Zugehörige Serienk.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com