- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
UP-Drehdimmer kallysto Phasenabschnitt 20…550W Bauart B anthrazit WH20300504B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dimmer 2 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Dimmer 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 55 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe14 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe47 mm
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
DimmprinzipPhasenabschnitt
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20300504B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20300504B
kallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Anthr.
PDF