- Steckdosen
- Steckdosen
- Steckdosen
- Mehr sehen
UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto A 240V 2400mA hellgrau WH50820103A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 5 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Anschluss-/Steckertyp USBUSB
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Ausgangsspannung0-0 V
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe52 mm
-
Einbautiefe7 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen45 mm
-
FarbeLichtgrau
-
Ausgangsleistung65 W
-
Ausgangsstrom0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50820103A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH50820103A
kallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Lichtgrau
PDF