kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Ultraweiss WH50820100H
EAN-Nr.
7611919385978
E-nr.
378 055 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
11.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypUSB
Abmessungen
-
Breite60 mm
-
Höhe60 mm
-
Tiefe14 mm
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Werkstoff
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Texte
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
AuslassMit Geradeauslass
-
Zugehörige Serienk.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com