Einsatz Drehschalter Hager S0/2L WH101802E
Preis*
35.50 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 630 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen41 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/2-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren