Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig KABA8 WH101848F
EAN-Nr.
7611795164681
E-nr.
547 984 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
155.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Polanzahl2
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Werkstoff
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
Abmessungen
-
Tiefe49 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen62 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Texte
-
AufdruckMit Aufdruck "0 ← 1"
-
Schaltart/Variante2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen
-
Zugehörige Serienbasico Unterputzmontage, k.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com