- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
Power-Drehgeber DALI TW Hager kallysto anthrazit WH20410204A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dimmer 2 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Dimmer 3 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung220 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Farbtemperatur2000 - 10000 K
-
Dimmung DALIJa
-
Leistungsaufnahmen Betrieb2 W
-
Leistungsaufnahme standby1 W
-
Betriebstemperatur-5 - +45 °C
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe51 mm
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 2.5 mm²
-
Anzahl Module1
-
Steuerstrom52 - 52 mA
-
Steuerstrom 1-10 V Slave0
-
Schaltstrom0,052 A
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7024
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartFür Kombinationsmontage
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenRegelung der Dimmstufe
-
DatenformateDALI
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen100 KB - 1 MB
-
Datengenerierung in EchtzeitNein
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20410204A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20410204A
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Anthrazit
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17
PDF1,03 MB