ka. B: Türgong 230V mit schwarz • WH50830105B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Türgong
            • WH50830105B
            WH50830105B - UP-Türgong kallysto B 230V schwarz
            WH50830105B - UP-Türgong kallysto B 230V schwarz
            WH50830105B - UP-Türgong kallysto B 230V schwarz

            UP-Türgong kallysto B 230V schwarz

            WH50830105B

            WH50830105B - UP-Türgong kallysto B 230V schwarz
            WH50830105B - UP-Türgong kallysto B 230V schwarz
            WH50830105B - UP-Türgong kallysto B 230V schwarz
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Türgong kallysto B 230V schwarz WH50830105B

            EAN-Nr.
            7611919490115
            E-nr.
            931 103 953
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            109.00 CHF
            / Stück *
             109.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH50830100H

              kallysto Front für: Türgong 230V Ultraweiss

               10.80 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50830103H

              kallysto Front für: Türgong 230V Lichtgrau

               13.10 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50830104H

              kallysto Front für: Türgong 230V Anthrazit

               13.10 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50830107H

              kallysto Front für: Türgong 230V Beige

               13.10 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50830109H

              kallysto Front für: Türgong 230V Braun

               13.10 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            Leis­tung
            • Strom­auf­nahme
              80 mA
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH50830105B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH50830105B (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH50830105B | Hager Schweiz

              Produktbild WH50830105B

            • Montageanleitung

              Bild Einsatz Türgong 230V E | Hager Schweiz

              Einsatz Türgong 230V E

              Montageanleitung International 2016-07-26

              PDF
              3,63 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH25210100C - UP-Fingerscanner Hager ekey kallysto.line C ultraweiss
              WH25210100C
              kallysto line UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey Ultraweiss
              Preis*
               1’115.00 CHF
              / Stück *
               1’115.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH25210200C - UP-Fingerscanner Hager ekey RFID kallysto.line C ultraweiss
              WH25210200C
              kallysto line UP komplett: Biom. Fingerscanner ekey mit RFID-Karte Ultraweiss
              Preis*
               1’305.00 CHF
              / Stück *
               1’305.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH25210300C - UP-Fingerscanner Hager ekey arte kallysto.line C ultraweiss
              WH25210300C
              kallysto line UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey arte Ultraweiss
              Preis*
               859.00 CHF
              / Stück *
               859.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH25210400C - UP-Fingerscanner Hager ekey net S kallysto.line C ultraweiss
              WH25210400C
              kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net S40 Ethernet +PC-Connect Weiss
              Preis*
               1’124.00 CHF
              / Stück *
               1’124.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH25210500C - UP-Fingerscanner Hager ekey net M kallysto.line C ultraweiss
              WH25210500C
              kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net M Ethernet +PC-Connect Weiss
              Preis*
               1’780.00 CHF
              / Stück *
               1’780.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group