Einsatz Kombination Hager I kallysto AR+T13 E WH108701E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 580 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Einbautiefe8 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen39 mm
-
Nennstrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
FarbeBlau
-
RAL Nummer5012
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradMatt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13
-
Schutzart IPIP20
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartAuf- und einbAufähig
-
SchutzMit Putzdeckel
-
DichtungOhne Dichtung
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH108701E
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH108701E
Einsatz Kleinkombination: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
PDF