Einsatz zu USB-Ladesteckdose Hager Bauart E 240V 2400mA Typ A WH408201E
Preis*
93.80 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 629 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertyp USBUSB
Spannung
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen40 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren