UP-Abdeckrahmen kallysto.line 2×1 hellgrau 92×152mm WH25930303Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 43 Produkte verfügbar -
Installationsschalter 192 Produkte verfügbar -
Dimmer 45 Produkte verfügbar -
Taster 120 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 35 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Installationsschalter
- Dimmer
- Taster
- Modularer Steckverbinder
- Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Jalousieschalter
- Bussystem-Hand-/Wandsender
- Not-Aus-Taster, Komplettgerät
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Blindabdeckung
- Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
- Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Gong
- Montageplatte für LWL-Anschlussdosen
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Bussystem-Raumtemperaturregler
- Bussystem-Tastwippe
- USB-Spannungsversorgung
- Tragplatte
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
- Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme
- Jalousieschalter/-taster
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme
- Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
- Türgong
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH104412EEinsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH20440400Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20440403Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20440404Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20440405Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20440407Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Beige
-
WH20440409Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Braun
-
WH20440500Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Weiss
-
WH20440503Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Grau
-
WH20440504Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Anthr.
-
WH20440505Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V + Front für Kombination Schwarz
-
WH20440507Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Beige
-
WH20440509Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Braun
-
WH20440600Akallysto: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V + Front für Kombination Weiss
-
WH20440603Akallysto RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front für Kombination Grau
-
WH20440604Akallysto RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V + Front für Kombination Anthr.
-
WH20440605Akallysto: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V + Front für Kombinat. Schwarz
-
WH20440607Akallysto RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front für Kombination Beige
-
WH20440609Akallysto RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front für Kombination Braun
-
WH20440800Akallysto Raumthermostat ohne Schalter, 24V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20100100Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20100103Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20100104Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20100105Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20100107Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Beige
-
WH20100109Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Braun
-
WH20100200Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20100203Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20100204Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20100205Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20100207Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front für Kombination Beige
-
WH20100209Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front für Kombination Braun
-
WH20100400Akallysto S1(3+3): LICHT + VENT (bel.) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20100403Akallysto S1(3+3): LICHT + VENT (bel.) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20100404Akallysto S1(3+3): LICHT + VENT (bel.) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20100405Akallysto S1(3+3): LICHT + VENT (bel.) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20100407Akallysto S1(3+3): LICHT + VENT (bel.) mit Front für Kombination Beige
-
WH20100409Akallysto S1(3+3): LICHT + VENT (bel.) mit Front für Kombination Braun
-
WH20110100Akallysto Druckschalter S3 mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20110103Akallysto Druckschalter S3 mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH104302EEinsatz: Universal Drehdimmer für LED
-
WH20300107Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige
-
WH20300109Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun
-
WH20300500Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20300503Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20300504Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20300505Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20300507Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Beige
-
WH20300509Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Braun
-
WH20340600Akallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Weiss
-
WH20340603Akallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Grau
-
WH20340604Akallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Anthr.
-
WH20340605Akallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombinat. Schwarz
-
WH20340607Akallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Beige
-
WH20340609Akallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Braun
-
WH20340700Akallysto Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA mit Front für Kombination Weiss
-
WH20340703Akallysto Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20340704Akallysto Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20340705Akallysto Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20340707Akallysto Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA mit Front für Kombination Beige
-
WH20130100Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20130103Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20130104Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20130105Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20130107Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Beige
-
WH20130109Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Braun
-
WH20130200Akallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20130203Akallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20130204Akallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20130205Akallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20130207Akallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Beige
-
WH20130209Akallysto Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Braun
-
WH20130300Akallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20130303Akallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20130304Akallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20130305Akallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20130307Akallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Beige
-
WH20130309Akallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Braun
-
WH20140300Akallysto 2x Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20140303Akallysto 2x Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH106457EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH20580300Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20580303Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20580304Akallysto Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20580305Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20580306Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Orange
-
WH20580307Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Beige
-
WH20580309Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Braun
-
WH20583300Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Weiss
-
WH20583303Akallysto Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20583304Akallysto Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20583305Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20583306Akallysto Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Orange
-
WH20583307Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Beige
-
WH20583309Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Braun
-
WH20585300Akallysto Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20585303Akallysto Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20585304Akallysto Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20585305Akallysto Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20585306Akallysto Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange
-
WH20181200Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20181203Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20181204Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Anthrazit
-
WH20181205Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Schwarz
-
WH20181207Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Beige
-
WH20181209Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Braun
-
WH20191300Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191303Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191304Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191305Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191307Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Beige
-
WH20191309Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Braun
-
WH20191700Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191703Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191704Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191705Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191707Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Beige
-
WH20191709Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Braun
-
WH20262100Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Weiss
-
WH20262103Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Lichtgrau
-
WH20262105Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Schwarz
-
WH20262600Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
-
WH20262603Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Lichtgrau
-
WH20262605Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz
-
WH20390200Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20390203Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20390204Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20390205Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20390207Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Beige
-
WH20390209Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Braun
-
WH20390300Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20390303Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20390304Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20390305Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20390307Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Beige
-
WH20390309Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Braun
-
WH20410200Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20410203Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20410204Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20410205Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20410207Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Beige
-
WH20410209Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Braun
-
WH20420100Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Weiss
-
WH20420103Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Grau
-
WH20420104Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Anthr.
-
WH20420105Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombinat. Schwarz
-
WH20420107Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Beige
-
WH20420109Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Braun
-
WH20520100Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20520103Akallysto UP: Signalisation (LED Lichtgrau) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20520104Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20520105Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20520107Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Beige
-
WH20520109Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Braun
-
WH20520200Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20520203Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20520204Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20520205Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20520207Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Beige
-
WH20520209Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Braun
-
WH20520300Akallysto UP: Signalisation (LED rot/grün) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20520303Akallysto UP: Signalisation (LED rot/grün) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20520304Akallysto UP: Signalisation (LED rot/grün) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20520305Akallysto UP: Signalisation (LED rot/grün) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20520307Akallysto UP: Signalisation (LED rot/grün) mit Front für Kombination Beige
-
WH20520309Akallysto UP: Signalisation (LED rot/grün) mit Front für Kombination Braun
-
WH20841100Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
-
WH20841103Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Grau
-
WH20841104Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Anthr.
-
WH20841105Akallysto UP-Kleinkombin.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Schwarz
-
WH20841107Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Beige
-
WH20841109Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Braun
-
WH20841200Akallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
-
WH20841203Akallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Lichtgrau
-
WH20841204Akallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Anthr.
-
WH20841205Akallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Schwarz
-
WH20841207Akallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Beige
-
WH20841209Akallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Braun
-
WH20851100Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S3 + Typ yp 13 + Front für Kombin. Weiss
-
WH20851103Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S3 + Typ yp 13 + Front für Kombin. Grau
-
WH20851104Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S3 + Typ yp 13 + Front für Kombin. Anthr.
-
WH20851105Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S3 + Typ yp 13 + Front für Kombin. Schwarz
-
WH20851107Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S3 + Typ yp 13 + Front für Kombin. Beige
-
WH20851109Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S3 + Typ yp 13 + Front für Kombin. Braun
-
WH20851200Akallysto UP-Kleinkombin.: Leuchtschalter S3 + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
-
WH20851203Akallysto UP-Kleinkombin.: Leuchtschalter S3 + Typ 13 + Front für Kombin. Grau
-
WH20920400Akallysto
-
WH20920400Hkallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
-
WH20920403Aka Blindabdeckung mSchraube A
-
WH20920403Hkallysto Blindfrontplatte schraubbar Lichtgrau
-
WH20920404Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20920404Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920405Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20920405Hkallysto
-
WH20920407Akallysto Blindfrontplatte schraubbar für Kombination Beige
-
WH20920407Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920409Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Braun
-
WH20920409Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920500Akallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Ultraweiss
-
WH20920500Hkallysto Blindfrontplatte steckbar Ultraweiss
-
WH20920503Akallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Lichtgrau
-
WH20920503Hkallysto Blindfrontplatte steckbar Lichtgrau
-
WH20920504Akallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Anthrazit
-
WH20920504Hkallysto Blindfrontplatte steckbar Anthrazit
-
WH20920505Akallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Schwarz
-
WH20920505Hkallysto Blindfrontplatte steckbar Schwarz
-
WH20960500Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960503Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960504Akallysto UP Durchgangsdose D=9mm A anhtrazit
-
WH20960505Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960507Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960509Akallysto Durchgangsdose d = 9mm mit Front für Kombination Braun
-
WH72150104ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit
-
WH72501104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Anthrazit
-
WH72501204ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Anthrazit
-
WH72501304ZZubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Anthrazit
-
WH72501404ZZubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Anthrazit
-
WH72510104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Anthrazit
-
WH72510204ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Anthrazit
-
WH72520104ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Anthrazit
-
WH72530304ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Anthrazit
-
WH72530404ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Anthrazit
-
WH72531604ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Anthrazit
-
WH72540104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Anthrazit
-
WH50141000Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
-
WH50141003Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
-
WH50141004Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
-
WH50141005Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Schwarz
-
WH50141007Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Beige
-
WH50141009Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Braun
-
WH50300300Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
-
WH50300303Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Lichtgrau
-
WH50300304Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Anthrazit
-
WH50300305Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Schwarz
-
WH50300307Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Beige
-
WH50300309Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Braun
-
WH50300400Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
-
WH50300403Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Lichtgrau
-
WH50300404Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Anthrazit
-
WH50300405Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Schwarz
-
WH50300407Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Beige
-
WH50300409Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Braun
-
WH50400200Akallysto UP-Montageset für: 1x RJ45 od. 2x RJ45 R&M/Schrägauslass, Ultraweiss
-
WH50400203Akallysto UP-Montageset für: 1x RJ45 od. 2x RJ45 R&M/Schrägauslass, Lichtgrau
-
WH50830100Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50830103Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50830104Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50830105Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50830107Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Beige
-
WH50830109Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Braun
-
WH50830200Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50830203Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50830204Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50830205Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50830207Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Beige
-
WH50830209Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Braun
-
WH72360104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit
-
WH72360204ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit
-
WH72360403ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau
-
WH72360404ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit
-
WH72360504ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit
-
WH72361204ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Anthrazit
-
WH72531704ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Anthrazit
-
WH72531707ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Beige
-
WH72531709ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Braun
-
WH72531804ZZubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Anthrazit
-
WH72531807ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Beige
-
WH72531809ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Braun
-
WH408221EEinsatz: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222EEinsatz: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH50820100Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50820103Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50820104Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50820105Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50820107Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Beige
-
WH50820109Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Braun
-
WH50820200Akallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W + Front für Kombination Weiss
-
WH50820203Akallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W + Front für Kombination Grau
-
WH50820204Akallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W + Front für Kombination Anthraz.
-
WH50820205Akallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W + Front für Kombination Schwarz
-
WH50820207Akallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W mit Front für Kombination Beige
-
WH50820209Akallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W mit Front für Kombination Braun
-
WH50821100Akallysto Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD mit Front für Kombination Weiss
-
WH50821103Akallysto Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD mit Front für Kombination Grau
-
WH50821104Akallysto Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD + Front für Kombination Anthr.
-
WH50821105Akallysto Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD + Front für Kombination Schwarz
-
WH50821107Akallysto Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD mit Front für Kombination Beige
-
WH50821109Akallysto Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD mit Front für Kombination Braun
-
WH20291400Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss
-
WH20291403Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau
-
WH20291404Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Anthrazit
-
WH20291405Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Schwarz
-
WH20291407Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige
-
WH20291409Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun
-
WH50400800Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50400803Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50400804Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50400805Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50400807Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Beige
-
WH50400809Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Braun
-
WH50400900Akallysto RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8-polig mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50400903Akallysto RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8-polig mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50400904Akallysto RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8-polig mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50400905Akallysto RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8-polig mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50400907Akallysto RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8-polig mit Front für Kombination Beige
-
WH50400909Akallysto RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8-polig mit Front für Kombination Braun
-
WH70531800ZEinsatz 1xLautsprecher Z
-
WH405437ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405438ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405439ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405440ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405485ZZubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405486ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405487ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405488ZZubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405489ZZubehör-Einsatz: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405490ZZubehör-Einsatz: AM23 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB
-
WH50543600Akallysto AM04 R/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50543603Akallysto AM04 R/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50543604Akallysto AM04 R/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50543605Akallysto AM04 R/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50543607Akallysto AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination Beige
-
WH50543609Akallysto AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination Braun
-
WH50543700Akallysto AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination U.-Weiss
-
WH50543703Akallysto AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50543704Akallysto AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50543705Akallysto AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination Schwarz
-
WH102508EEinsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
-
WH102509EEinsatz: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
-
WH20250800Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
-
WH20250803Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Grau
-
WH20250804Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Anthr.
-
WH20250805Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Front für Kombination Schwarz
-
WH20250807Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Beige
-
WH20250809Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Braun
-
WH20250900Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Weiss
-
WH20250903Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Grau
-
WH20250904Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Anthr.
-
WH20250905Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20250907Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Beige
-
WH20250909Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Braun
-
WH20100100Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Ultraweiss
-
WH20100103Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau
-
WH20100104Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit
-
WH20100105Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Schwarz
-
WH20100107Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige
-
WH20100109Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun
-
WH20100200Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Ultraweiss
-
WH20100203Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Lichtgrau
-
WH20100204Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Anthrazit
-
WH20100205Hkallysto Front 60x60 für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Schwarz
-
WH20100207Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Beige
-
WH20100209Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Braun
-
WH20100300Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Ultraweiss
-
WH20100303Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Lichtgrau
-
WH20100304Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Anthrazit
-
WH20100305Hkallysto Front 60x60 für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Schwarz
-
WH20100307Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Beige
-
WH20100309Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Braun
-
WH20100400Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3): LICHT + VENTILATOR (beleuchtet) Weiss
-
WH20100403Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) LICHT + VENT (bel.) Lichtgrau
-
WH20191400Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191403Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191404Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191405Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191407Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Beige
-
WH20191409Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Braun
-
WH20191800Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191803Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191804Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191805Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191807Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Beige
-
WH20191809Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Braun
-
WH20960500Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960503Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960504Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960505Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960507Hkallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Beige
-
WH20960509Hkallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Braun
-
WH50300300Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Ultraweiss
-
WH50300303Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Lichtgrau
-
WH50300304Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Anthrazit
-
WH50300305Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Schwarz
-
WH50300307Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Beige
-
WH50300309Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Braun
-
WH50300400Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Ultraweiss
-
WH50300403Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Lichtgrau
-
WH50300404Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Anthrazit
-
WH50300405Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Schwarz
-
WH50300407Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Beige
-
WH50300409Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Braun
-
WH50400400Hkallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Ultraweiss
-
WH50400403Hkallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau
-
WH395604ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral
-
WH395605ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss
-
WH395606ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss
-
WH395607ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss
-
WH395608ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)
-
WH395609ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)
-
WH20510100Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20510103Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20510104Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20510105Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20510107Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Beige
-
WH20510109Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Braun
-
WH10950282ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung
-
WH10952282ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH10952682ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung
-
WH20291300Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Ultraweiss
-
WH20291303Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Lichtgrau
-
WH20291304Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Anthrazit
-
WH20291305Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Schwarz
-
WH20291307Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Beige
-
WH20291309Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Braun
Passend zu
-
WH25910103Ckallysto.line UP: Gr.2x1 Kopfzeile vertikal Lichtgrau
-
WH25914903Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Druckschalter S3 Lichtgrau
-
WH25916003Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Storenschalter / Storenschalter Lichtgrau
-
WH25915303Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Lichtgrau
-
WH25915603Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: StDo Typ 23 / StDo Typ 23 94x154mm Lichtgrau
-
WH25915703Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 15 / Steckdose Typ 15 Lichtgrau
-
WH25915803Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Schraubklemmen/ Lichtgrau
-
WH25916203Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Lichtgrau
-
WH25917703Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit Steckklemmen/ Lichtgrau
-
WH25917803Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Steckklemmen/ Lichtgrau
-
WH25912003Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 Lichtgrau
-
WH25912203Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Steckdose Typ 13 Lichtgrau
-
WH25912403Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / StDo 3x Typ 13 Lichtgrau
-
WH25912603Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: DruckSch.S3 / KLK: DruckSch.S3 + T13 Lichtgrau
-
WH25912803Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Schalter S1(3+3) / Schalter S3 Lichtgrau
-
WH25913003Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: DruckSch. S1(3+3) / Steckdose Typ 13 Lichtgrau
-
WH25913203Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: DruckSch.S1 (3+3) / StDo 3x Typ 13 Lichtgrau
-
WH25913403Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: DruckSch. S1(3+3) / KLK: 1x S3 + T13 Lichtgrau
-
WH25913903Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Leer / 1x Druckschalter S3 Lichtgrau
-
WH25914103Ckallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Leer / 1x Steckdose Typ 13 Lichtgrau
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze2
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe152 mm
-
Breite92 mm
-
Tiefe7 mm
-
Anzahl der Einheiten horizontal2
-
Anzahl der Einheiten vertikal1
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH25930303Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH25930303Z
kallysto.line Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte vertikal 152 x 92mm Lichtgrau
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH25920203Zkallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm LichtgrauPreis*2.20 CHF/ Stück *2.20 CHF/ Stück * -
2
WH25920204Zkallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm AnthrazitPreis*2.20 CHF/ Stück *2.20 CHF/ Stück * -
3
WH25920206Zkallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm OrangePreis*2.20 CHF/ Stück *2.20 CHF/ Stück * -
4
WH25920207Zkallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm BeigePreis*2.20 CHF/ Stück *2.20 CHF/ Stück * -
5
WH25920209Zkallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm BraunPreis*2.20 CHF/ Stück *2.20 CHF/ Stück *