- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
Universaldimmer kallysto A Phasenanschnitt mit LED hellgrau WH20340603A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dimmer 2 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Dimmer 3 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe45,4 mm
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
MontageartFür Kombinationsmontage
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangNein
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20340603A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20340603A
kallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Grau
PDF