Einsatz Schlüsselschwenktaster Hager (S) 1L ohne Zylinder WH101867E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Schaltstrom0
-
Taststrom16 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel ohne Zylinder
-
Polanzahl1
-
FarbeAluminium
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe46 mm
-
Breite58 mm
-
Tiefe73 mm
-
Einbautiefe0
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen73 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Durchmesser60 mm
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Anschluss-/SteckertypDirektanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Lampenfassung TypOhne Fassung
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH101867E
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH101867E
Einsatz: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
PDF