The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Schalter und Taster
    • WH20263103H
    Frontset zu Funktaster Hager Friends of Hue kallysto, mit Knopf, klebend
    EAN-Nr.
    7611919526814
    E-nr.
    325 992 033
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Mehr sehen

    Frontset zu Funktaster Friends of Hue KAL, 60×60mm, mit Knopf, klebend, hellgrau WH20263103H

    Preis*
    CHF 13.35
    / Stück *
    CHF 13.35
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontset zu Funktaster Friends of Hue KAL, 60×60mm, mit Knopf, klebend, hellgrau

    WH20263103H

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      4
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WH20263103H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20263103H | Hager Schweiz

      Produktbild WH20263103H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20263103H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20263103H

      kallysto Front 4Fach klebend Lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10

      PDF
      2,75 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18

      PDF
      796,23 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18

      PDF
      781,63 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 22.40
      / Stück *
      CHF 22.40
      / Stück *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 23.20
      / Stück *
      CHF 23.20
      / Stück *
    • 3
      WH101401E - Einsatz Taster kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Einsatz: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
      CHF 60.20
      / Stück *
      CHF 60.20
      / Stück *
    • 4
      WH101401F - Einsatz Taster kallysto ARK 2L mit Befestigungsplatte
      WH101401F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
      CHF 60.90
      / Stück *
      CHF 60.90
      / Stück *
    • 5
      WH101403E - Einsatz Taster kallysto AR 2L
      WH101403E
      Einsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
      Preis*
      CHF 54.10
      / Stück *
      CHF 54.10
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group