UP-Drehdimmer kallysto Phasenabschnitt 20…550W Bauart A hellgrau WH20300503A
EAN-Nr.
7611919428798
E-nr.
548 416 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
155.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 2 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
Abmessungen
-
Einbautiefe14 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe47 mm
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
DimmprinzipPhasenabschnitt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com