Frontplatte kallysto für Multimedia-Modul Schrägauslass Duroplast weiss WH50121000H
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Blindabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 26 Produkte verfügbar -
Zubehör für Kommunikationstechnik 29 Produkte verfügbar -
Montageplatte für LWL-Anschlussdosen 24 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 599 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
Höhe60 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Anzahl der Öffnungen für Einsätze0
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50121000H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH50121000H
kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Ultraweiss
PDF