The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Schalter und Taster
    • WH20262600A
    Funktaster Hager Friends of Hue kallysto, A, Frontset 60×60 mm
    EAN-Nr.
    7611919526951
    E-nr.
    325 126 003
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Mehr sehen

    Funktaster Friends of Hue KAL, 4×, 60×60mm, weiss WH20262600A

    Preis*
    CHF 86.10
    / Stück *
    CHF 86.10
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funktaster Friends of Hue KAL, 4×, 60×60mm, weiss

    WH20262600A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 34 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 431 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20100103H

      kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau

      CHF 6.85  / Stück*
    • WH20100104H

      kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit

      CHF 6.85  / Stück*
    • WH20100105H

      kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Schwarz

      CHF 6.85  / Stück*
    • WH20100107H

      kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige

      CHF 6.85  / Stück*
    • WH20100109H

      kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun

      CHF 6.85  / Stück*
    • WH10950182Z

      Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

      CHF 0.60  / Stück*
    • WH10950282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.60  / Stück*
    • WH10950382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.60  / Stück*
    • WH10950482Z

      Zubehör Gr.3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 3x2-Punkt-Befestigung

      CHF 4.50  / Stück*
    • WH10950582Z

      Zubehör Gr.1x3: Befestigungsplatte horizontal mit 3x2-Punkt-Befestigung

      CHF 4.50  / Stück*
    • WH10950682Z

      Zubehör Gr.4x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.35  / Stück*
    • WH10950782Z

      Zubehör Gr.1x4: Befestigungsplatte horizontal mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.35  / Stück*
    • WH10950882Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.35  / Stück*
    • WH10950982Z

      Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 6x2-Punkt-Befestigung

      CHF 12.70  / Stück*
    • WH10951082Z

      Zubehör Gr.2x3: Befestigungsplatte horizontal mit 6x2-Punkt-Befestigung

      CHF 12.70  / Stück*
    • WH10951182Z

      Zubehör Gr.4x2: Befestigungsplatte vertikal mit 8x2-Punkt-Befestigung

      CHF 16.30  / Stück*
    • WH10951282Z

      Zubehör Gr.2x4: Befestigungsplatte horizontal mit 8x2-Punkt-Befestigung

      CHF 16.30  / Stück*
    • WH10951382Z

      Zubehör Gr.3x3 : Befestigungsplatte quadratisch mit 9x2-Punkt-Befestigung

      CHF 18.70  / Stück*
    • WH10951482Z

      Zubehör Gr.4x3: Befestigungsplatte vertikal mit 12x2-Punkt-Befestigung

      CHF 24.50  / Stück*
    • WH10951582Z

      Zubehör Gr.3x4: Befestigungsplatte horizontal mit 12x2-Punkt-Befestigung

      CHF 24.50  / Stück*
    • WH10951682Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 2x3- und 2x2-Punkt-Befestig.

      CHF 10.70  / Stück*
    • WH10951782Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 3x2- und 1x3-Punkt-Befestig.

      CHF 9.40  / Stück*
    • WH10952082Z

      Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2 + 2x3-Punkt-Befestigung

      CHF 15.10  / Stück*
    • WH10952282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.20  / Stück*
    • WH10952382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.20  / Stück*

    Passend zu

    • WH24920250Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

      CHF 56.40  / Stück*
    • WH24920255Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

      CHF 71.60  / Stück*
    • WH24920256Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

      CHF 71.60  / Stück*
    • WH24920257Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

      CHF 71.60  / Stück*
    • WH24920258Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

      CHF 69.90  / Stück*
    • WH24920259Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Räuchereiche

      CHF 69.90  / Stück*
    • WH24920274Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium nature

      CHF 69.90  / Stück*
    • WH24920275Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Schwarz

      CHF 69.90  / Stück*
    • WH24920276Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Ultraweiss

      CHF 71.60  / Stück*
    • WH24920285Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Schiefer

      CHF 69.90  / Stück*
    • WH24920288Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Edelstahl

      CHF 69.90  / Stück*
    • WH24930350Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Glas Ultraweiss

      CHF 104.50  / Stück*
    • WH24930355Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Glas verspiegelt

      CHF 119.00  / Stück*
    • WH24930356Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Esche

      CHF 119.00  / Stück*
    • WH24930357Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Birnbaum

      CHF 119.00  / Stück*
    • WH24930358Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Nussbaum

      CHF 119.00  / Stück*
    • WH24930359Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Räuchereiche

      CHF 119.00  / Stück*
    • WH24930374Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium nature

      CHF 119.00  / Stück*
    • WH24930375Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium Schwarz

      CHF 119.00  / Stück*
    • WH24930376Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium Ultraweiss

      CHF 119.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      4
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Schutzart IP
      IP20
    Texte
    • Monta­geart
      Für Kombi­na­ti­ons­mon­tage

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    04.05 Produkt Umwelt-Profil (PEP)
    PDF
    308,36 kB
    REACH declaration WH20262600A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20262600A | Hager Schweiz

      Produktbild WH20262600A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20262600A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20262600A

      kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10

      PDF
      2,75 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18

      PDF
      796,23 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18

      PDF
      781,63 kB
      Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18

      PDF
      1,25 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18

      PDF
      1,23 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 22.40
      / Stück *
      CHF 22.40
      / Stück *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 23.20
      / Stück *
      CHF 23.20
      / Stück *
    • 3
      WH101401E - Einsatz Taster kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Einsatz: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
      CHF 60.20
      / Stück *
      CHF 60.20
      / Stück *
    • 4
      WH101401F - Einsatz Taster kallysto ARK 2L mit Befestigungsplatte
      WH101401F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
      CHF 60.90
      / Stück *
      CHF 60.90
      / Stück *
    • 5
      WH101403E - Einsatz Taster kallysto AR 2L
      WH101403E
      Einsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
      Preis*
      CHF 54.10
      / Stück *
      CHF 54.10
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group