UP-Taster kallysto AR anthrazit WH20130104A
EAN-Nr.
7611795242303
E-nr.
554 528 043
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
27.95 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Taststrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Polanzahl1
Werkstoff
-
FarbeAnthrazit
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe43 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Texte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com