kallysto HDMI mit Schraubanschluss mit Front für Kombination Ultraweiss WH50540300A
EAN-Nr.
7611919422390
E-nr.
866 176 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
147.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite60 mm
-
Höhe60 mm
Werkstoff
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
Zugehörige Serienk.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com