Bewegungsmelder Hager kallysto A 3-Draht weiss WH20250800A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Bewegungsmelder 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 432 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel horizontal90 - 180 °
-
Minimale Einschaltdauer0,20 s
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbarJa
-
Ausschaltverzögerungszeit0
-
Einschaltverzögerungszeit0
-
Ansprechhelligkeit einstellbar40 - 2000 lx
-
Leistung LED Lampe400 W
-
Schaltschwelle5 - 1000 lx
-
Anschluss-/SteckertypSteckanschluss
-
Teach Funktion für AnsprechhelligkeitJa
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite60 mm
-
Einbautiefe20 mm
-
Empfohlene Montagehöhe1,1-1,1 mm
-
Montagehöhe1,1 - 2,2 m
-
Durchmesser60 mm
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbeUltraweiss
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9016
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP20
-
C LastJa
-
NebenstelleneingangJa
-
Montage aufUnterputz
-
Geeignet für DeckenmontageNein
-
Generiert DatenNein
-
DatentypenAnwesenheitserkennung
-
Datengenerierung in EchtzeitNein
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
-
MontageartFür Kombinationsmontage
-
Steuerstrom1,30 - 1,30 mA
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite8 m
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20250800A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20250800A
kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
PDF -
Montageanleitung
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung fr-FR 2015-01-28
PDF1,44 MB
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung de-DE 2015-01-28
PDF1,31 MB
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung it-IT 2015-01-28
PDF1,44 MB