UP-Dose kallysto 1×RJ45u schwarz WH50400805A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 5 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelNein
-
Betriebstemperatur-25-+40 °C
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffDuroplast
-
Schutzart IPIP20
-
Einbautiefe7 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
MontageartNur als Einzelgerät einsetzbar
-
SchutzOhne
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50400805A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH50400805A
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Schwarz
PDF