The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Steck­dosen
    • WH408202E
    EAN-Nr.
    7611919485395
    E-nr.
    960 956 793
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Einsatz zu Steckdose 4×USB Hager Bauart E 2400mA WH408202E

    Preis*
    CHF 124.50
    / Stück *
    CHF 124.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz zu Steckdose 4×USB Hager Bauart E 2400mA

    WH408202E

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      USB
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Ausgangs­span­nung
      5 - 5 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      77 mm
    • Breite
      77 mm
    • Tiefe
      47 mm
    • Einbau­tiefe
      42 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      45 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      4
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      65 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      2400 mA
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit 4 USB-­Buchsen Typ A
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    Hager REACH declaration WH408202E
    PDF
    Hager RoHS Report WH408202E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH408202E | Hager Schweiz

      Produktbild WH408202E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH408202E | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH408202E

      Einsatz ohne Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12

      PDF
      1,66 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Bewilligung ESTI (19.0071) | Hager Schweiz

      Bewilligung ESTI (19.0071)

      Produktzertifikat de-DE 2019-01-25

      PDF
      987,97 kB
      Bild SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364) | Hager Schweiz

      SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)

      Produktzertifikat de-DE 2019-01-09

      PDF
      1,76 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.00
      / Stück *
      CHF 11.00
      / Stück *
    • 2
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 14.30
      / Stück *
      CHF 14.30
      / Stück *
    • 3
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 23.70
      / Stück *
      CHF 23.70
      / Stück *
    • 4
      WH105962E - Einsatz zu Steckdose HA Typ 15/25 mit Steckklemmen
      WH105962E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Steckklemmen
      Preis*
      CHF 23.70
      / Stück *
      CHF 23.70
      / Stück *
    • 5
      WH106253E - Einsatz zu Steckdose Hager 2×T13/23 E
      WH106253E
      Einsatz: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
      Preis*
      CHF 24.70
      / Stück *
      CHF 24.70
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group