Frontset kallysto hellgrau 60×60mm mit Symbol Licht+Ventilation WH20100403H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
FarbeLichtgrau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
MontageartKlemmbefestigung, Schraubanschluss
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20100403H
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20100403H
kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) LICHT + VENT (bel.) Lichtgrau
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2026-09-01
PDF703,82 kB
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2026-09-01
PDF702,78 kB