The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Dreh­dimmer
    • WH104002E
    EAN-Nr.
    7611919429177
    E-nr.
    548 446 793
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Dreh­dimmer
    • Dreh­dimmer
    • Dreh­dimmer
    • Dreh­dimmer
    • Mehr sehen

    Einsatz zu Potentiometer Hager 1…10V Bauart E WH104002E

    Preis*
    CHF 77.20
    / Stück *
    CHF 77.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz zu Potentiometer Hager 1…10V Bauart E

    WH104002E

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 250 V
    • Betriebss­pan­nung
      220 - 250 V
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    • Vernetzbar
      Nein
    • Matter-­Stan­dard
      Nein
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Steu­er­strom
      0 - 40 mA
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • Werk­stoff
      Metall
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      13 mm
    • Höhe
      59 mm
    • Breite
      59 mm
    • Tiefe
      47,50 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh-/­Druck­knopf
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25-+40 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 mm²
    • Leiter­quer­schnitt
      1,0 - 1,5 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Texte
    • Dimm­prinzip
      Mini­ma­le/­ma­xi­male Dimm­werte am Gerät einstellbar
    • Siche­rung
      Glas­si­che­rung
    • Span­nung
      Sons­tige
    • Monta­geart
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar, Für Kombi­na­ti­ons­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Ohne 230 V Neben­stel­len­ein­gänge
    • Anschluss
      Anschluss von unten, Eingangs­span­nung, Ausgangs­span­nung, Sekundär Schraub­klemmen
    • Bedie­nung & Steu­e­rung
      Keine Blue­too­th-Schnitt­stelle
    Ausstat­tung
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Nein
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Nein
    • Daten­typen
      Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Hager REACH declaration WH104002E
    PDF
    Hager RoHS Report WH104002E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH104002E | Hager Schweiz

      Produktbild WH104002E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH104002E | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH104002E

      Einsatz: Potentiometer 1-10V / 20…315 W

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH104002x - 1 - 10 V Drehpotenziometer, 40 mA (DE, Stand: 06.2017) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH104002x - 1 - 10 V Drehpotenziometer, 40 mA (DE, Stand: 06.2017)

      Montageanleitung de-DE 2017-06-06

      PDF
      777,88 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH104002x - 1 - 10 V Drehpotenziometer, 40 mA (FR, 2017-06) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH104002x - 1 - 10 V Drehpotenziometer, 40 mA (FR, 2017-06)

      Montageanleitung fr-FR 2017-06-06

      PDF
      794,95 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH104002x - 1 - 10 V Drehpotenziometer, 40 mA (IT, 2017-06) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH104002x - 1 - 10 V Drehpotenziometer, 40 mA (IT, 2017-06)

      Montageanleitung it-IT 2017-06-06

      PDF
      793,88 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH103005E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart E
      WH103005E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
      CHF 142.00
      / Stück *
      CHF 142.00
      / Stück *
    • 2
      WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
      WH103005F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
      CHF 143.00
      / Stück *
      CHF 143.00
      / Stück *
    • 3
      WH103406E - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit LED
      WH103406E
      Einsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
      CHF 107.50
      / Stück *
      CHF 107.50
      / Stück *
    • 4
      WH103406F - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit Befestigungsplatte mit LED
      WH103406F
      Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
      CHF 108.00
      / Stück *
      CHF 108.00
      / Stück *
    • 5
      WH103407E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…500VA Bauart E
      WH103407E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
      Preis*
      CHF 93.90
      / Stück *
      CHF 93.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group