UP-Dose kallysto 1×RJ45u anthrazit WH50400804A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 431 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelNein
-
Betriebstemperatur-25-+40 °C
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7024
-
WerkstoffDuroplast
-
Schutzart IPIP20
-
Einbautiefe7 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
MontageartNur als Einzelgerät einsetzbar
-
SchutzOhne
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50400804A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH50400804A
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Anthrazit
PDF