kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Ultraweiss WH20390200A
EAN-Nr.
7611919421676
E-nr.
547 396 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
69.70 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Werkstoff
-
FarbeUltraweiss
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com