Einsatz zu Drehschalter kallysto 0/1L weiss mit Drehgriff WH20180100A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zentralstück für Schalter oder Taster 5 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Nennspannung220 - 250 V
-
Nennspannung230 V
-
Schaltstrom25 AX (100W LED (SBL))
-
Nennstrom16 A
-
Montage aufUnterputz
-
Schutzart IPIP20
-
Tiefe55 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen41 mm
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/1-polig
-
AnschlussartMit Schraubanschlüssen
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20180100A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20180100A
kallysto Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 + Front für Kombination Ultraweiss
PDF