UP-Durchgangsdose kallysto anthrazit Ø9mm ohne Klemmeneinsatz WH20960504A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 551 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen19 mm
-
Tiefe23 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Einbautiefe16 mm
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7024
-
GlanzgradMatt
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20960504A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH20960504A
kallysto UP Durchgangsdose D=9mm A anhtrazit
PDF