The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Befes­ti­gungs­platten
    • WH408500F
    Befestigungsring Hager kallysto KNX, mit Befestigungsplatte
    EAN-Nr.
    7611919519588
    E-nr.
    377 999 013
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W5
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Mehr sehen

    Befestigungsring Hager kallysto KNX mit Befestigungsplatte 77×77mm WH408500F

    Preis*
    CHF 6.70
    / Stück *
    CHF 6.70
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungsring Hager kallysto KNX mit Befestigungsplatte 77×77mm

    WH408500F

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH408500F
    PDF
    RoHS report WH408500F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH408500F | Hager Schweiz

      Produktbild WH408500F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH408500F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH408500F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering KNX

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH109901F - Befestigungsring Hager 70×70mm
      WH109901F
      Einsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
      Preis*
      CHF 6.85
      / Stück *
      CHF 6.85
      / Stück *
    • 2
      WH109902E - Befestigungsring Hager 41×41mm
      WH109902E
      Einsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
      Preis*
      CHF 5.10
      / Stück *
      CHF 5.10
      / Stück *
    • 3
      WH20291500Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, ws
      WH20291500Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    • 4
      WH20291503Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, gr
      WH20291503Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    • 5
      WH20291504Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, an
      WH20291504Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group