ka. C: Hotelcard-Schalter grau • WH25130303C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Hotel­card und -steck­dosen
            • WH25130303C
            WH25130303C - UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau
            WH25130303C - UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau
            WH25130303C - UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau

            UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau

            WH25130303C

            WH25130303C - UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau
            WH25130303C - UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau
            WH25130303C - UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L hellgrau WH25130303C

            EAN-Nr.
            7611795384164
            E-nr.
            350 277 038
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            175.50 CHF
            / Stück *
             175.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH20130300H

              kallysto Front 60x60 für Hotelcard-Schalter Ultraweiss

               33.25 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20130304H

              kallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Anthrazit

               35.60 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20130305H

              kallysto Front 60x60 für Hotelcard-Schalter Schwarz

               35.60 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20130307H

              kallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Beige

               35.60 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20130309H

              kallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Braun

               35.60 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Schalt­strom
              10 A
            • Tast­strom
              10 A
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              230 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              1
            Leis­tung
            • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
              1500 W
            • Leucht­stoff­lampen in duo-­Schal­tung
              1500 W
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            Bedienele­mente und Anzeigen
            • Mit Rück­mel­de­kon­takt
              Nein
            Werk­stoff
            • Farbe
              Licht­grau
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            • Trans­pa­rent
              Nein
            Abmes­sungen
            • Tiefe
              58,50 mm
            • Einbau­tiefe
              24 mm
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              34,5 mm
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK02
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 50 °C
            Texte
            • Anschlussart
              Mit Schraub-­Lift­klemmen
            • Aufdruck
              Mit Aufdruck "Hotel­card"
            • Beleuch­tung
              Für Beleuch­tung
            • Zuge­hö­rige Serien
              kally­sto.­line
            • Zuge­hö­rige Systeme
              kallysto Unter­putz

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH25130303C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH25130303C (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH101303F - Einsatz Schalter Hotelcard kallysto 1L mit Befestigungsplatte
              WH101303F
              Einsatz mit Befestigungsplatte: Hotelcard-Schalter
              Preis*
               138.50 CHF
              / Stück *
               138.50 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH20130300A - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L weiss
              WH20130300A
              kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Ultraweiss
              Preis*
               170.50 CHF
              / Stück *
               170.50 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH20130300B - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L weiss mit Befestigungsplatte
              WH20130300B
              kallysto UP: Hotelcard-Schalter mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
              Preis*
               171.50 CHF
              / Stück *
               171.50 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH20130303A - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L hellgrau
              WH20130303A
              kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Lichtgrau
              Preis*
               172.50 CHF
              / Stück *
               172.50 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH20130303B - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L hellgrau mit Befestigungsplatte
              WH20130303B
              kallysto UP: Hotelcard-Schalter mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
              Preis*
               173.00 CHF
              / Stück *
               173.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group