The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH50400800B
    Einsatz zu Anschlussdose Hager kallysto, für Kombinationen, Frontplatte 60×60 mm, Schraubanschlüsse, ungeschirmt, RJ45 UTP 4-polig beschaltbar
    EAN-Nr.
    7611795416476
    E-nr.
    877 334 008
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Mehr sehen

    UP-Dose kallysto 1×RJ45u weiss mit Befestigungsplatte WH50400800B

    Preis*
    CHF 38.35
    / St. *
    CHF 38.35
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    UP-Dose kallysto 1×RJ45u weiss mit Befestigungsplatte

    WH50400800B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 65 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • WH50400403H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau

      CHF 14.50  / St.*
    • WH50400404H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Anthrazit

      CHF 14.50  / St.*
    • WH50400405H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Schwarz

      CHF 14.50  / St.*
    • WH50400407H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Beige

      CHF 14.50  / St.*
    • WH50400409H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Braun

      CHF 14.50  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WH22920200Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Ultraweiss

      CHF 8.00  / St.*
    • WH22920203Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Lichtgrau

      CHF 9.00  / St.*
    • WH22920204Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Anthrazit

      CHF 9.00  / St.*
    • WH22920205Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Schwarz

      CHF 9.00  / St.*
    • WH22920206Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Orange

      CHF 9.00  / St.*
    • WH22920300Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Weiss

      CHF 8.70  / St.*
    • WH22920303Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Lichtgrau

      CHF 9.75  / St.*
    • WH22920304Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Anthrazit

      CHF 9.75  / St.*
    • WH22920305Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Schwarz

      CHF 9.75  / St.*
    • WH22920306Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Orange

      CHF 9.75  / St.*
    • WH24920250Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

      CHF 56.40  / St.*
    • WH24920255Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

      CHF 71.60  / St.*
    • WH24920256Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

      CHF 71.60  / St.*
    • WH24920257Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

      CHF 71.60  / St.*
    • WH24920258Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

      CHF 69.90  / St.*
    • WH24920259Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Räuchereiche

      CHF 69.90  / St.*
    • WH24920274Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium nature

      CHF 69.90  / St.*
    • WH24920275Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Schwarz

      CHF 69.90  / St.*
    • WH24920276Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Ultraweiss

      CHF 71.60  / St.*
    • WH24920285Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Schiefer

      CHF 69.90  / St.*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
      Nein
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ45
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      7 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH50400800B
    PDF
    Hager RoHS Report WH50400800B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH50400800B | Hager Schweiz

      Produktbild WH50400800B

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH50400800B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH50400800B

      kallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH50820300H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 weiss
      WH50820300H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Ultraweiss
      Preis*
      CHF 11.20
      / St. *
      CHF 11.20
      / St. *
    • 2
      WH50820303H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 hellgrau
      WH50820303H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Lichtgrau
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    • 3
      WH50820304H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 anthrazit
      WH50820304H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Anthrazit
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    • 4
      WH50820305H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 schwarz
      WH50820305H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Schwarz
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    • 5
      WH50820307H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 beige
      WH50820307H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Beige
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group