Funktaster Friends of Hue KAL, 4×, 77×77mm, weiss WH20262600B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 190 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Kanäle4
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffDuroplast
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20262600B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH20262600B
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10
PDF2,75 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18
PDF796,23 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18
PDF781,63 kB
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18
PDF1,25 MB
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18
PDF1,23 MB