- Steckdosen
- Steckdosen
- Steckdosen
- Mehr sehen
UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto B 240V 2400mA weiss WH50820100B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 55 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Anschluss-/Steckertyp USBUSB
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Ausgangsspannung0-0 V
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe52 mm
-
Einbautiefe7 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen45 mm
-
FarbeUltraweiss
-
Ausgangsleistung65 W
-
Ausgangsstrom0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50820100B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH50820100B
kallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Weiss
PDF