The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Türgong
    • WH408302F
    Einsatz zu Türgong Hager, Bauart F, 12 V
    EAN-Nr.
    7611919490443
    E-nr.
    931 113 793
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Türgong
    • Türgong
    • Türgong
    • Türgong
    • Mehr sehen

    Einsatz zu Türgong Hager Bauart F 12V WH408302F

    Preis*
    CHF 99.60
    / St. *
    CHF 99.60
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Einsatz zu Türgong Hager Bauart F 12V

    WH408302F

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      500 mA
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration WH408302F
    PDF
    RoHS report WH408302F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH408302F | Hager Schweiz

      Produktbild WH408302F

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH408302F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH408302F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Einsatz Türgong 230V E | Hager Schweiz

      Einsatz Türgong 230V E

      Montageanleitung International 2016-07-26

      PDF
      3,63 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH20510100H - Frontset kallysto 60×60 weiss für Sonnerietaster
      WH20510100H
      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Ultraweiss
      Preis*
      CHF 6.25
      / St. *
      CHF 6.25
      / St. *
    • 2
      WH20510103H - Frontset kallysto 60×60 hellgrau für Sonnerietaster
      WH20510103H
      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Lichtgrau
      Preis*
      CHF 8.70
      / St. *
      CHF 8.70
      / St. *
    • 3
      WH20510104H - Frontset kallysto 60×60 anthrazit für Sonnerietaster
      WH20510104H
      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Anthrazit
      Preis*
      CHF 8.70
      / St. *
      CHF 8.70
      / St. *
    • 4
      WH20510105H - Frontset kallysto 60×60 schwarz für Sonnerietaster
      WH20510105H
      kallysto Front 60x60 für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Schwarz
      Preis*
      CHF 8.70
      / St. *
      CHF 8.70
      / St. *
    • 5
      WH20510107H - Frontset kallysto 60×60 beige für Sonnerietaster
      WH20510107H
      kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Beige
      Preis*
      CHF 8.70
      / St. *
      CHF 8.70
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group