UP-Storenschalter kallysto weiss mit 2 Funktionstasten Steckklemme WH20191300B
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 186 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementEinzeltaster
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Nennstrom10 A
-
Anzahl Module0
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20191300B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH20191300B
kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
PDF