Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/2-polig WH101802F
EAN-Nr.
7611795159786
E-nr.
547 969 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
35.70 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen41 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/2-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com