The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Steck­dosen
    • WH408202F
    Einsatz zu UP-Steckdose 4×USB Hager, Bauart F, Befestigungsplatte 77×77 mm
    EAN-Nr.
    7611919485401
    E-nr.
    960 953 793
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Einsatz zu UP-Steckdose 4×USB Hager Bauart F 2400mA WH408202F

    Preis*
    CHF 125.00
    / St. *
    CHF 125.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Einsatz zu UP-Steckdose 4×USB Hager Bauart F 2400mA

    WH408202F

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      USB
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Ausgangs­span­nung
      5 - 5 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      77 mm
    • Breite
      77 mm
    • Tiefe
      47 mm
    • Einbau­tiefe
      42 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      45 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      4
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      65 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      2400 mA
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit 4 USB-­Buchsen Typ A
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    Hager REACH declaration WH408202F
    PDF
    Hager RoHS Report WH408202F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH408202F | Hager Schweiz

      Produktbild WH408202F

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH408202F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH408202F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12

      PDF
      1,66 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Bewilligung ESTI (19.0071) | Hager Schweiz

      Bewilligung ESTI (19.0071)

      Produktzertifikat de-DE 2019-01-25

      PDF
      987,97 kB
      Bild SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364) | Hager Schweiz

      SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)

      Produktzertifikat de-DE 2019-01-09

      PDF
      1,76 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.00
      / St. *
      CHF 11.00
      / St. *
    • 2
      WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
      WH105853F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.55
      / St. *
      CHF 11.55
      / St. *
    • 3
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 14.30
      / St. *
      CHF 14.30
      / St. *
    • 4
      WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
      WH105854F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 15.05
      / St. *
      CHF 15.05
      / St. *
    • 5
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 23.70
      / St. *
      CHF 23.70
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group