Abdeckplatte basico 1×1 43mm schwarz WH11920105Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 2 Produkte verfügbar -
Taster 24 Produkte verfügbar -
Dimmer 14 Produkte verfügbar -
Steckdose 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Zentralstück für Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Druckschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH101301EEinsatz: Taster Wechsler
-
WH101301FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
-
WH101401EEinsatz: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101401FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101403EEinsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
-
WH101403FEinsatz mit Befest.-Platte: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
-
WH101867EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
-
WH101867FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
-
WH101868EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
-
WH101868FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
-
WH101869EEinsatz: Schlüsseltaster Wechsler/2-polig ohne Zylinder
-
WH101869FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Wechsler/2-polig ohne Zylinder
-
WH101807EEinsatz: Drehtaster Schliesser
-
WH101807FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser
-
WH101808EEinsatz: Drehtaster Schliesser/2-polig
-
WH101808FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser/2-polig
-
WH101809EEinsatz: Drehtaster Wechsler
-
WH101809FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Wechsler
-
WH101847EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
-
WH101847FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
-
WH103005EEinsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103005FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103406EEinsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
-
WH103406FEinsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
-
WH103407EEinsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH103407FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH104002EEinsatz: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104002FEinsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104101EEinsatz: Drehdimmer DALI
-
WH104101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
-
WH104302EEinsatz: Universal Drehdimmer für LED
-
WH104302FEinsatz mit Befestigungsplatte: Universal Drehdimmer für LED
-
WH104303EEinsatz: Drehdimmer Nebenstelle
-
WH104303FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Nebenstelle
-
WH105853EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105853FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105854EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105854FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105952EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH105952FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH105962EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Steckklemmen
-
WH105962FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Steckklemmen
-
WH11580100Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Weiss
-
WH11580105Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Schwarz
-
WH11580300Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH11580305Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH11580306Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Orange
-
WH11583300Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Weiss
-
WH11583305Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Schwarz
-
WH11583306Gbasico Front komplett für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Orange
-
WH11583306Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Orange
-
WH11585300Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH11585305Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH11585306Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Orange
-
WH11585400Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Weiss
-
WH11585405Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Schwarz
-
WH11585406Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Orange
-
WH11588300Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Weiss
-
WH11588305Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Schwarz
-
WH11588306Gbasico Front komplett für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Orange
-
WH11588306Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Orange
-
WH11593200Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH101801EEinsatz: Drehschalter S0
-
WH101801FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
-
WH101802EEinsatz: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101802FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803EEinsatz: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101803FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804EEinsatz: Drehschalter S1
-
WH101804FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1
-
WH101805EEinsatz: Drehschalter S2
-
WH101805FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2
-
WH101806EEinsatz: Drehschalter S3
-
WH101806FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S3
-
WH101812EEinsatz: Drehschalter S5
-
WH101812FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S5
-
WH101841EEinsatz: Schlüsselschalter S0 KABA8
-
WH101841FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig KABA8
-
WH101842EEinsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101842FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101843EEinsatz: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH101843FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH11100100Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100105Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11100200Hbasico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100205Hbasico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11100300Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100305Hbasico Front für: Leuchtschalter + Druckschalter Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11110100Hbasico Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11110105Hbasico Front für: Druckschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11110200Hbasico Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11110205Hbasico Front für: Leuchtschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11180100Hbasico Front für: Drehschalter S0/1-polig/0-1-0-1 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180105Hbasico Front für: Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / Schwarz
-
WH11180400Hbasico Front für: Drehschalter S1/1p/0-1-2-1&2/Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180405Gbasico Front komplett für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
-
WH11180405Hbasico Front für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
-
WH11180500Hbasico Front für: Drehschalter S2/1-polig/0-1-0-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180505Hbasico Front für: Drehschalter S2/1p/0-1-0-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH11180600Hbasico Front für: Drehschalter S3/1-polig/1-2-1-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180605Hbasico Front für: Drehschalter S3/1p/1-2-1-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH11180700Hbasico Front für: Schwenktaster Schliesser/1p/0<-1/ Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH101001EEinsatz: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101001FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101101EEinsatz: Druckschalter S3
-
WH101101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
-
WH101201EEinsatz: Druckschalter S3/2-polig
-
WH101201FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
-
WH101203EEinsatz: Druckschalter S6
-
WH101203FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6
-
WH101501EEinsatz: Schalter S3 und Taster A-R
-
WH101501FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe7 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11920105Z
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH11920105Z
basico Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 86x86mm Bohrung d= 43mm/ Schwarz
PDF