The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • WH104102F
    EAN-Nr.
    7611919502269
    E-nr.
    548 463 793
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1

    Einsatz zu Power-Drehgeber DALI TW Hager mit Befestigungsplatte WH104102F

    Preis*
    CHF 216.00
    / St. *
    CHF 216.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Einsatz zu Power-Drehgeber DALI TW Hager mit Befestigungsplatte

    WH104102F

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      220 - 250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Beleuch­tung
    • Farb­tem­pe­ratur
      2000 - 10000 K
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Dimmung DALI
      Ja
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
      2 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      1 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Abmes­sungen
    • Achs­durch­messer
      4 mm
    • Einbau­tiefe
      38 mm
    • Höhe
      77 mm
    • Breite
      77 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 2.5 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Elek­tri­scher Strom
    • Steu­er­strom
      52 - 52 mA
    • Steu­er­strom 1-10 V Slave
      0
    • Schalt­strom
      0,052 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    Texte
    • Beleuch­tung
      Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Monta­geart
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Rege­lung der Dimm­stufe
    • Daten­for­mate
      DALI
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      100 KB - 1 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja
    • Zuge­hö­rige Systeme
      basico Unter­putz­mon­tage

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Hager REACH declaration WH104102F
    PDF
    Hager RoHS Report WH104102F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH104102F | Hager Schweiz

      Produktbild WH104102F

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH104102F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH104102F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI TW

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17

      PDF
      1,03 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group