The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • WH101203F
    EAN-Nr.
    7611795157829
    E-nr.
    226 609 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1

    Einsatz Schalter kallysto S6/1L mit Befestigungsplatte WH101203F

    Preis*
    CHF 47.30
    / St. *
    CHF 47.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Einsatz Schalter kallysto S6/1L mit Befestigungsplatte

    WH101203F

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      66 %
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Adap­ter­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      8,0 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      37,0 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    • Durch­messer
      59,6 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Texte
    • Monta­geart
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen, Mit Feder­zug­an­schluss
    • Beleuch­tung
      Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Zwischen­schalter, Kreuz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WH101203F
    PDF
    Hager RoHS Report WH101203F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH101203F | Hager Schweiz

      Produktbild WH101203F

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH101203F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH101203F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group