UP-Frontset basico schwarz mit Druckknopf 2-fachØ43mm für Schalter WH11100105H
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementZweiteilige Taste
-
Anzahl der Tasten2
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
FarbeSchwarz
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckklemme
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11100105H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH11100105H
basico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
PDF