The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Gerä­te­be­cher und Einbau­ge­räte
    • WH11100105G
    UP-Frontset Hager basico, Abdeckplatte 86×86 mm, UP-Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm, zu Druckschalter/-taster
    EAN-Nr.
    7611795238948
    E-nr.
    377 744 053
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W2
    • Gerä­te­be­cher und Einbau­ge­räte

    UP-Frontset basico schwarz mit Druckknopf 2-fach86×86mm WH11100105G

    Preis*
    CHF 9.90
    / St. *
    CHF 9.90
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    UP-Frontset basico schwarz mit Druckknopf 2-fach86×86mm

    WH11100105G

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zwei­tei­lige Taste
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      19 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    • Abnehm­barer Schlüssel
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Bedienele­ment mit Rahmen
    Funk­ti­onen
    • Mit Tastrast­funk­tion
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      basico Unter­putz­mon­tage

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH11100105G
    PDF
    Hager RoHS Report WH11100105G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11100105G | Hager Schweiz

      Produktbild WH11100105G

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11100105G | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11100105G

      basico Front komplett für: Doppel-Druckschalter/-taster Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      GBVDM052 - Montageplatte für Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2x RJ45 20,1x14,8mm
      GBVDM052
      Montageplatte für Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2x RJ45 20, 1x14, 8mm
      Preis*
      CHF 4.20
      / St. *
      CHF 4.20
      / St. *
    • 2
      GBVC400 - Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300
      GBVC400
      Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300
      Preis*
      CHF 121.50
      / St. *
      CHF 121.50
      / St. *
    • 3
      ECEE165 - Steckdose CEE 16A IP54 5-polig 400V 50/60Hz
      ECEE165
      Steckdose CEE 16A IP54 5-polig 400V 50/60Hz
      Preis*
      CHF 89.20
      / St. *
      CHF 89.20
      / St. *
    • 4
      BSM012 - Montageplatte Hager Typ 01, 19.3×14.8mm zweifach
      BSM012
      Montageplatte Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8 zweifach
      Preis*
      CHF 11.20
      / St. *
      CHF 11.20
      / St. *
    • 5
      BSM301 - Montageplatte Hager Typ 030, 12.8×21mm einfach
      BSM301
      Montageplatte Typ 030 D-Sub9 12, 8x21 einfach
      Preis*
      CHF 9.50
      / St. *
      CHF 9.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group