Bodeninstallationssysteme | Hager Schweiz

Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

Grossflächige Glasfronten und weitläufige Innenräume bestimmen zunehmend das Gesicht der modernen Büroarchitektur - während Aussen- und Zwischenwände immer mehr verschwinden. Mit den Bodeninstallationssystemen von Hager lassen sich auch in solchen Räumen leistungsfähige und flexible elektrotechnische Infrastrukturen realisieren.

Boden­ka­nal­sys­teme

Das estrich­bün­dige Kanal­system teha­lit.BK kann bei flachen Estrich­höhen ab 30 mm verwendet werden. Die Stan­dard­ka­nal­breite ist mit bis zu 600 mm äusserst gross­zü­gig, die Kanal­de­ckel lassen sich auch nach dem Einbau öffnen. teha­lit.BKB ist ein „Brüs­tungs­kanal im Boden“ und wird entlang von Wänden oder Fens­ter­fronten instal­liert. Die Geräte können an jeder Stelle einge­baut werden. Erhält­lich ist das Kanal­o­ber­teil in drei Vari­a­n­ten: geschlossen und mit Bürs­te­n­aus­lass.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button