The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • WH11100200H
    Frontset Hager basico, Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm, zu Druckschalter/-taster mit 2 Linsen
    EAN-Nr.
    7611795238979
    E-nr.
    377 735 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W2

    Frontset basico weiss mit 2 Linsen DoppeldruckknopfØ43mm WH11100200H

    Preis*
    CHF 8.30
    / St. *
    CHF 8.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontset basico weiss mit 2 Linsen DoppeldruckknopfØ43mm

    WH11100200H

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment
    • Zuge­hö­rige Systeme
      basico Unter­putz­mon­tage

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH11100200H
    PDF
    Hager RoHS Report WH11100200H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11100200H | Hager Schweiz

      Produktbild WH11100200H

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11100200H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11100200H

      basico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2026-09-01

      PDF
      703,82 kB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2026-09-01

      PDF
      702,78 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group