The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11932600Z

Abdeckplatte basico 2×1 Ø58mm+blind weiss WH11932600Z

Abdeckplatte Hager basico, mit Bohrung 58 mm + blind
EAN-Nr.
7611795032621
E-nr.
374 221 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 6.15 CHF
/ Stück *
 6.15 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Abdeckplatte basico 2×1 Ø58mm+blind weiss

WH11932600Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 2 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 2 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
  • Steck­dose
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH12961000Z

    basico Zubehör Gr.2x1: AP-Rahmen Höhe = 50mm Weiss

     25.15 CHF  / Stück*
  • WH12961200Z

    basico Zubehör Gr.2x1: AP-Rahmen Höhe = 30mm Weiss

     26.60 CHF  / Stück*
  • WH11623300A

    basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Weiss

     49.15 CHF  / Stück*
  • WH11623305A

    basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Schwarz

     51.40 CHF  / Stück*
  • WH39771603Z

    Zubehör: LED Halter für Steckdose Typ 13/23 Set à 10Stk. Grau

     6.15 CHF  / Stück*
  • WH10950282Z

    Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

     1.55 CHF  / Stück*
  • WH10950382Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

     1.55 CHF  / Stück*
  • WH10952282Z

    Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

     3.05 CHF  / Stück*
  • WH10952382Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

     3.05 CHF  / Stück*
  • WH10952682Z

    Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung

     5.05 CHF  / Stück*
  • WH10954482Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x3-Punkt-Befestigung

     5.45 CHF  / Stück*
  • WH10955482Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x3-& 1x2-Punkt-Befestigung

     3.05 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    146 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    5 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WH11932600Z
PDF
Hager RoHS report WH11932600Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11932600Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH11932600Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11932600Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11932600Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 1x d = 58mm + 1x blind / Schwarz

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group