UP-Abdeckplatte 1×1 Hager basico 1×systo weiss WH11922000Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 2 Produkte verfügbar -
Taster 3 Produkte verfügbar -
Bussystem-Ankoppler 24 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter 1 Produkte verfügbar -
Blindabdeckung 2 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe5 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11922000Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH11922000Z
basico Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 86x86mm mit Ausschnitt 58x58mm/ Weiss
PDF